Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | retangular |
Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
---|---|
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Transmissor/recetor | transmissor |
---|---|
Alcance [m] | < 10 |
Alcance ajustável | não |
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] | 524 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Peso [g] | 0,188 | |
---|---|---|
Invólucro | retangular | |
Dimensões [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiais | PBT | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|