Invólucro | retangular |
---|
Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | modo claro/escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Transmissor/recetor | recetor |
---|---|
Alcance [m] | < 25 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiais | PBT | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x 7/8" / M12; codificação: A |
---|