Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | retangular |
Característica especial | Saída de verificação da função |
---|---|
Princípio das funções | Sensor de reflexão difusa |
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 37 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | modo claro/escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de verificação da função | sim |
Queda de tensão máx. da saída de verificação da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance [mm] | 1...1000; (papel branco 200 x 200 mm 90% de remissão) |
---|---|
Alcance ajustável | sim |
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] | 300 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiais | PA; PBT | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Bucim: M16 X 1,5 |
---|
gráfico da capacidade de reserva
|
|
---|