You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. OL5004

Sensor retrorreflexivo

OL5004

OLP-FPKG/US-100

Sensor retrorreflexivo

OL5004

OLP-FPKG/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: O5P500 + E21122 Comparação de produtos: OL5004 / O5P500 Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro retangular
Aplicação
Característica especial filtro de polarização
Princípio das funções Sensor retrorreflexivo
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 37
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 660
Saídas
Conceção elétrica PNP
Função de saída modo claro/escuro; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Queda de tensão máx. da saída de verificação da função [V] 3,5
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] 10
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Frequência de comutação DC [Hz] 500
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance [m] 0,3...5; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance sobre refletor prismático [m] 0,3...5; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance ajustável sim
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] 250
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima
Filtro de polarização disponível sim
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Invólucro retangular
Dimensões [mm] 75 x 27 x 62
Materiais PA; PBT
Material da lente
PMMA
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, amarelo
em funcionamento 1 x LED, verde
função 1 x LED, vermelho
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
Diagramas e gráficos
gráfico da capacidade de reserva