Invólucro | tipo roscado |
---|
Princípio das funções | Sensor de reflexão difusa |
---|
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 20...250 AC |
Função de saída | modo claro/escuro; (programável) |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 4 |
Corrente residual máx. [mA] | 12 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 300 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 15 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance [mm] | < 700; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance ajustável | sim |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
---|
Peso [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Invólucro | tipo roscado | |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 | |
Designação da rosca | M30 x 1,5 | |
Materiais | PBT; PPO modificado | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |
---|