Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 2 |
Invólucro | tipo roscado |
Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 17 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 675 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
---|---|
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Transmissor/recetor | transmissor |
---|---|
Alcance [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Diâmetro do menor objeto detetável [mm] | 0,5 |
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] | 5 |
Dimensões da mancha de luz valem para | Alcance |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
Invólucro | tipo roscado | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|