Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Característica especial | Contactos banhados a ouro; Saída de verificação da função |
---|---|
Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 675 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | modo claro/escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de verificação da função | sim |
Queda de tensão máx. da saída de verificação da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Transmissor/recetor | recetor |
---|---|
Alcance [m] | < 60 |
Alcance ajustável | sim |
Diâmetro do menor objeto detetável [mm] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
gráfico da capacidade de reserva
|
|
---|