Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Princípio das funções | Sensor de reflexão difusa |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | modo claro/escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance [mm] | 1...600; (papel branco 200 x 200 mm 90% de remissão) |
---|---|
Alcance ajustável | sim |
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] | 169 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 64,5 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | PBT | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
gráfico da capacidade de reserva
|
|
---|