Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | retangular |
Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
---|---|
Corrente residual máx. [mA] | 50 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Transmissor/recetor | transmissor |
---|---|
Alcance [m] | < 50 |
Alcance ajustável | não |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
---|
Invólucro | retangular | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|