Conceção elétrica | NAMUR |
---|---|
Função de saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Conexão com amplificador | sim |
---|---|
Amplificadores de comutação | Conexão nos amplificadores de comutação NV0100, NV0200 ou em outros amplificadores de comutação homologados com os seguintes valores máximos: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tensão nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensão de alimentação DC [V] | 5...25 |
Consumo de corrente [mA] | < 1; (desativado; condutor: > 2,1) |
Conceção elétrica | NAMUR |
---|---|
Função de saída | normalmente fechado |
Resistência máx. do cabo [Ω] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Alcance de detecção [mm] | 15 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Aprovação | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Resistência a vibrações/impactos | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [anos] | 4697 |
Capacitância interna máx. [nF] | 240 |
---|---|
Indutância interna máx. [µH] | 140 |
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 11 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|