Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar máx. [ms] | 2 |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Sensibilidade da resposta [mT] | 3 |
---|---|
Velocidade de passagem [m/s] | < 5 |
Histerese [mm] | 1,5 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | 0,2 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a vibrações/impactos | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Face ativa | frente |
---|---|
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura T |
Dimensões [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Materiais | PA 12-GF30 |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 1 m, PUR |
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|