Conceção elétrica | NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar máx. [ms] | 2 |
Conceção elétrica | NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 300 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Sensibilidade da resposta [mT] | 3 |
---|---|
Velocidade de passagem [m/s] | < 5 |
Histerese [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | 0,1 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações/impactos | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Face ativa | frente |
---|---|
Tipo do cilindro | cilindros com tirantes |
Dimensões [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Materiais | invólucro: plástico; adaptador de montagem: alumínio |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|