Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Substância | substâncias em pó; líquidos; óleos; Refrigerantes lubrificantes |
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 17; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PP |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |