Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Aplicação | meio agressivo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 13; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 40 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Imunidade aumentada | sim; (elevada imunidade (na AF conduzida)) |
CEM |
|
---|
Montagem | não embutido |
---|---|
Materiais | PTFE; cabeça de ligação (DIN 43729 forma B): PA 6.6 |
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | terminais: ...1,5 mm² |
---|