Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 2,5...8 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,7 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 40 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 8 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...6,5 |
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | PBT; tampa da extremidade: PC |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | terminais: ...2,5 mm²; Bucim: M16 X 1,5 |
---|