Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 60 |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 105 x 80 x 40 |
Tensão de funcionamento [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 8 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 10 |
Corrente mínima de carga [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); quando utilizado fora da área perigosa: 200 (...80 °C)) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); quando utilizado fora da área perigosa: 200 (...80 °C)) |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 10 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Resistente a curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 60 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 60 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Fator de correção | vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Proteção | IP 65 | |
Imunidade aumentada | sim |
Marcação ATEX | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
CEM |
|
Peso [g] | 0,327 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiais | PPE modificado; PA |
Binário de aperto para bucim [Nm] | 2,7; (máximo: 3,5) |
Visualizador |
|
---|
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida; Colocar o fusível fora da área perigosa. |
---|
Items fornecidos |
|
---|
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
Conexão | terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 5,5...13 mm; Bucim: M20 X 1,5 |
---|