You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. IO5012

Sensor indutivo

IO5012

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON

Sensor indutivo

IO5012

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
Características do produto
Conceção elétrica PNP/NPN
Função de saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 10
Invólucro retangular
Dimensões [mm] 26 x 26 x 42
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...55 DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Conceção elétrica PNP/NPN
Função de saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 4,5
Corrente mínima de carga [mA] 4
Corrente residual máx. [mA] 0,6
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 250
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 10
Distância real de comutação Sr [mm] 10 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm] 0...8,1
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Invólucro retangular
Face ativa frente
Montagem embutido
Dimensões [mm] 26 x 26 x 42
Materiais PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, amarelo
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica - conector
Conexão Cabo: 0,8 m, PUR
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A