Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | 2 x normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 26 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | 2 x normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1300 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...3,2 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Marcação ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C | ||
---|---|---|---|
Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX |
|
||
CEM |
|
Peso [g] | 0,174 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiais | invólucro: PBT; cobertura: PC |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|