Conceção elétrica | NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 10; (24 V) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1,3 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...3,25 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
CEM |
|
---|
Invólucro | retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiais | PBT |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | terminais: ...2,5 mm² |
---|