You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. IM5096

Sensor indutivo

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Sensor indutivo

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
  • cul
Características do produto
Conceção elétrica PNP
Função de saída complementar
Alcance de detecção [mm] 20
Invólucro retangular
Dimensões [mm] 40 x 40 x 66
Aplicação
Característica especial Contactos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 20; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Conceção elétrica PNP
Função de saída complementar
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 100
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 20
Distância real de comutação Sr [mm] 20 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm] 0...16,2
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,8 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 3...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Invólucro retangular
Montagem embutido
Dimensões [mm] 40 x 40 x 66
Materiais invólucro: PPE; face de deteção: PPE; tampa da extremidade: PPS; braçadeira: PPS
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, amarelo
em funcionamento 1 x LED, verde
Acessórios
Items fornecidos
Suporte de montagem: 1
Chave allen: 1
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado