Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Característica especial | Alcance de deteção aumentado |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|---|
Distância de funcionamento [mm] | 0...9,72 |
Alcance de deteção aumentado | sim |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Proteção | IP 69K |
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
Peso [g] | 147 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | bucha roscada: latão revestimento de bronze branco; face de deteção: PBT; tampa da extremidade: TPU |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 1,03 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |