You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. II5354

Sensor indutivo

II5354

IIB3015-APOG/ 6m

Sensor indutivo

II5354

IIB3015-APOG/ 6m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Conceção elétrica PNP
Função de saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 15
Invólucro tipo roscado
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 18...36 DC
Consumo de corrente [mA] 7; (24 V)
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Conceção elétrica PNP
Função de saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 250
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 15
Distância real de comutação Sr [mm] 15 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm] 0...12,1
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Invólucro tipo roscado
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Designação da rosca M30 x 1,5
Materiais latão niquelado; PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, amarelo
Acessórios
Items fornecidos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²