Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 10 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Tensão de funcionamento [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6,5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 50 |
Resistente a curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 10 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...8,1 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 607 |
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | latão revestimento de bronze branco; face de deteção: PBT |
Visualizador |
|
---|
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida |
---|
Items fornecidos |
|
---|
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
Conexão | Cabo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|