Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Característica especial | Alcance de deteção aumentado; Auxílio da configuração ótica |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância de funcionamento [mm] | 0...6,5 |
Alcance de deteção aumentado | sim |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Peso [g] | 0,08 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: latão PTFE revestido; face de deteção: PTFE; tampa da extremidade: PC |
Visualizador |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Auxílio da configuração ótica | sim |
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 0,3 m, PVC; irradiado; 2 x 0,34 mm² | |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |