Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 42 |
Conexão com amplificador | sim |
---|---|
Amplificadores de comutação | Conexão ao monitor de controle F400 ou como als 2-fios DC |
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP | |
---|---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (selecionável) | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 4,6 | |
Corrente mínima de carga [mA] | 5 | |
Corrente residual máx. [mA] | 1,5 | |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 150 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 720 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuito | sim | |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso | |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 5 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...4,05 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Peso [g] | 184,2 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 42 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: PBT; tampa da extremidade: PES |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 2,5 m, PTFE; 3 x 0,25 mm² |
---|