Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Tensão de funcionamento [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...6,5 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão niquelado; PBT |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|