Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 8 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Característica especial | Imunidade ao campo magnético |
---|---|
Imunidade ao campo magnético | sim |
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 20...140 AC/DC |
Classe de proteção | I |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 5,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 5,5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 5,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 300 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 420 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | protegido contra curto-circuitos |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 8 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...6,5 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | latão; PES; PTFE revestido |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A |