You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. IG0050

Sensor indutivo

IG0050

IGA2008-BBOW/20m

Sensor indutivo

IG0050

IGA2008-BBOW/20m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Função de saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 8
Invólucro tipo roscado
Dimensões [mm] M18 x 1
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] 47...63
Tensão de funcionamento [V] 20...250 AC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Função de saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] 5,5
Corrente mínima de carga [mA] 5
Corrente residual máx. [mA] 2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz] 20
Proteção contra curto-circuito não
Proteção contra sobrecarga não
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 8
Distância real de comutação Sr [mm] 8 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm] 0...6,5
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Invólucro tipo roscado
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M18 x 1
Designação da rosca M18 x 1
Materiais latão niquelado; PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, amarelo
Acessórios
Items fornecidos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Cabo: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²