You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. IFC252

Sensor indutivo

IFC252

IFG2004-ARKG/M/3,1M/ /PH

Sensor indutivo

IFC252

IFG2004-ARKG/M/3,1M/ /PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
Características do produto
Conceção elétrica PNP/NPN
Função de saída normalmente aberto
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro cilíndrico
Dimensões [mm] Ø 12
Aplicação
Aplicação Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...36 DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Conceção elétrica PNP/NPN
Função de saída normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Corrente mínima de carga [mA] 2
Corrente residual máx. [mA] 0,4
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 700
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 4
Distância de funcionamento [mm] 0...3,25
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...20
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 68; ("Coolant")
Testes/aprovações
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiada 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conduzida 10 V
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Invólucro cilíndrico
Montagem não embutido
Dimensões [mm] Ø 12
Materiais face de deteção: LCP; invólucro: aço inoxidável; Flange angular: aço inoxidável; Janela LED: PEI
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, amarelo
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Cabo: 3,1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²