Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente fechado |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 12 |
Aplicação | Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente fechado |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 2 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,4 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 700 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância de funcionamento [mm] | 0...3,25 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 68; ("Coolant") |
CEM |
|
---|
Invólucro | cilíndrico |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | Ø 12 |
Materiais | face de deteção: LCP; invólucro: aço inoxidável; Flange angular: aço inoxidável; Janela LED: PEI |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 0,6 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|