Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 50 |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Tensão de funcionamento [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | I |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 6,5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 50 |
---|---|
Distância de funcionamento [mm] | 0...40,5; (instalado embutido em aço ST37) |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,85 / latão: 0,48 / alumínio: 0,46 / cobre: 0,38 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...20 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -15...15 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | retangular |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiais | PPE modificado |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |