Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 2 |
Característica especial | Imunidade ao campo magnético |
---|---|
Resistência à pressão [psi] | 3000 |
Imunidade ao campo magnético | sim |
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 20...250 AC/DC |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Função de saída | normalmente aberto |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 7 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 7 |
Corrente mínima de carga [mA] | 8 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,7 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 300 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 300 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 300 |
Frequência de comutação AC [Hz] | 20 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 20 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Alcance de detecção [mm] | 2 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Fator de correção | aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 5 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -0,5...0,5 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Montagem | embutido |
---|---|
Tipo do cilindro | cilindro pneumático e hidráulico |
Materiais | alumínio |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A |