You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
Service hotline +351 22 37 17 108
  1. Produtos
  2. EC2095

Switch Ethernet

EC2095

R360/Ethernet-Switch/5-Port

Switch Ethernet

EC2095

R360/Ethernet-Switch/5-Port

  • Detecção automática e ajuste da velocidade de conexão e do modo de transmissão
  • Para conexão de várias câmeras com interface Ethernet a displays e módulos de diálogo
  • LEDs bem visíveis para controle das portas Ethernet
  • Para uso em condições adversas com homologação E1 pelo KBA (Departamento Federal de Veículos a Motor Alemão)
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AL3050 Comparação de produtos: EC2095 / AL3050 Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!
por favor não utilizar para novos projetos.
  • ce
  • e1
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC
Dados mecânicos
Peso [g] 1083
Dimensões [mm] 127 x 109,7 x 56,1
Notas
Notas por favor não utilizar para novos projetos.
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12