Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dimensões [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | PA |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA |
---|