Característica especial | Sem halogéneo |
---|
Tensão de funcionamento [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão | Cabo: 0,6 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90º); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |