Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Peso [g] | 0,163 |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, niquelado |
Material da vedação | FKM |
Quantidade de slots do distribuidor central | 2 |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |