Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Materiais | TPU |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, niquelado |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
Conexão | Cabo: 20 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |