Formato | para sensores e adaptador com conexão de processo M26x1,5 |
---|---|
Escala de caudal [l/min] | 0...10 |
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|---|
Conexão de processo | ligação roscada |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|