Resistência à pressão [bar] | 16 |
---|
Comprimento da haste L [mm] | 282 |
---|
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
---|---|
Ligação do sensor | Ø 8 mm |
Conexão de processo | 1/2" NPT |
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|