Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 85 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento total [mm] | 2500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|