Princípio das funções | Sensor de reflexão difusa |
---|
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 10 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento total [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | acrílico |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|