Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OGF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 80 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Peso [g] | 0,074 |
---|---|
Versão da sonda | angular (90º) |
Diâmetro da sonda [mm] | 4 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento total [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20; (para instalação fixa) |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|