Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 96 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento da sonda [mm] | 10 |
Comprimento total [mm] | 2000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|