Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 192 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento total [mm] | 3000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|