Princípio das funções | Sensor de feixe contínuo |
---|
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Alcance da fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Versão da sonda | reto |
---|---|
Diâmetro da sonda [mm] | 1 |
Comprimento da sonda [mm] | 5 |
Comprimento total [mm] | 250 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Materiais | Adaptador: PPE |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | PVC |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|