Princípio das funções | Sensor de reflexão difusa |
---|
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OIF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 28 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Versão da sonda | angular (90º) |
---|---|
Comprimento total [mm] | 5000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Materiais | Adaptador: PA |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|