Tensão de funcionamento [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A] | 4 |
Corrente máx. de carga total [A] | 12 |
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dimensões [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Quantidade de slots do distribuidor central | 4 |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Conexão | Conexão: 4 x M12; codificação: A |
---|