Aplicação | Ex zona 1 |
---|
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Capacitância interna máx. [nF] | 3,8 |
---|---|
Indutância interna máx. [µH] | 29,5 |
Dimensões [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | latão, niquelado |
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
Cabo: 50 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|