You probably do not come from: Portugal. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E11352

Prolongador

E11352

VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

Prolongador

E11352

VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC306 Comparação de produtos: E11352 / EVC306 Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!
  • cruus
Aplicação
Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção III
Corrente máx. de carga total [A] 3
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 68
Dados mecânicos
Materiais PUR
Material do invólucro PUR
Material da porca latão, niquelado
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm
conexão elétrica
Conexão Cabo: 0,6 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm