Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Tensão de funcionamento [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material da porca | latão, niquelado |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm |
Conexão | Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...0,7 Nm |